{"product":{"productId":"agid.33898","price":928.2,"name":"Snímač magnetického pole"},"currency":"CZK"}
Materiál
Pouzdro z termoplastu PA12.
Aktivní plocha PU.
Připojovací kabel z PUR.
Aktivní plocha PU.
Připojovací kabel z PUR.
Provedení
Pouzdro, černé.
Montáž v T-drážce.
Montáž v T-drážce.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Popis výrobku
Snímač magnetického pole pro sledování polohy pístu pneumatického válce, ve kterém je instalován magnet.
Materiál
Pouzdro z termoplastu PA12.
Aktivní plocha PU.
Připojovací kabel z PUR.
Aktivní plocha PU.
Připojovací kabel z PUR.
Provedení
Pouzdro, černé.
Montáž v T-drážce.
Montáž v T-drážce.
Technické údaje
Výstupní spínání: PNP spínací kontakt (NO)
Provozní napětí: 10 - 30 V DC
Provozní proud: 200 mA
Tloušťka panelu spínače: 2 kA/m
Spínací frekvence: 3000 Hz
Odolnost vůči zkratu: ano
Ochrana vůči přepólování: ano
Třída ochrany: IP 67
Druh připojení: 2 m kabel PUR, schválení: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Provozní napětí: 10 - 30 V DC
Provozní proud: 200 mA
Tloušťka panelu spínače: 2 kA/m
Spínací frekvence: 3000 Hz
Odolnost vůči zkratu: ano
Ochrana vůči přepólování: ano
Třída ochrany: IP 67
Druh připojení: 2 m kabel PUR, schválení: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Teplotní rozsah
-25 °C až +85 °C
Montáž
Vložte shora do T-drážky a upevněte ji pomocí upínacího šroubu.
SW2, max. utahovací moment 0,4 Nm.
SW2, max. utahovací moment 0,4 Nm.
Odkaz na výkres
1) aktivní plocha
2) LED
3) svěrací šroub
BN= hnědá
BK= černá
BU= modrá
2) LED
3) svěrací šroub
BN= hnědá
BK= černá
BU= modrá
Accessory
Aretační čepy z nerezové oceli, pneumatické K2202.
Držák snímače s T-drážkou K2204.
Držák snímače s T-drážkou K2204.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.