Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Popis výrobku
Držáky snímačů s T-drážkou umožňují připevnění snímačů na kulaté součásti, jako jsou pneumatické válce.
Materiál
Držák snímače POM.
Drážkový profil z hliníku.
Provedení
POM černý.
Upozornění
Pro kruhový válec Ø20.
Použití
Upevnění snímačů s T-drážkou na kruhovém pneumatickém válci.
Teplotní rozsah
-20 °C - +70 °C.
Montáž
Držák snímače je připojen ke snímané součásti pomocí upínacího šroubu na upínacím kroužku.
Snímač se vloží do T-drážky a upne se.
Accessory
Aretační čepy z nerezové oceli, pneumatické K2202.
Snímač magnetického pole K2203.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili