Nyní je k dispozici také platba kartou!
Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

Ocelové lano z nerezové oceli 1.4401

Tažné pouzdro oceli.

Koncové pouzdro, stavěcí šroub a šroubová vsuvka z mosazi.

Šestihranná matice z nerezové oceli A2.

Provedení
Ocelové lano a šestihranná matice bez povrchové úpravy.
Tažné pouzdro, potažené umělou hmotou, černou.
Koncové pouzdro modře pasivováno.
Stavěcí šrouby a šroubové vsuvky, poniklované.
Upozornění
Bowdenová lanka slouží k přenosu tahové síly a v kombinaci s ovládacím prvkem se používají jako dálkové ovládání.
Na výběr jsou různé délkové varianty bowdenového lanka. Pro zajištění přesnosti lícování při daném použití lze bowdenové lanko při montáži příslušným způsobem zkrátit.

Při montáži bowdenových lanek je třeba dodržovat tyto body:
Délka volného konce lanka se v důsledku úhlu instalace, poloměru ohybu a zatížení může měnit. Proto je nutné délku opěrného ložiska (plášť bowdenu) po instalaci bowdenového lanka pomocí přiloženého seřizovacího šroubu upravit. Současně se pomocí seřizovacího šroubu nastaví předpětí bowdenového systému.
Při instalaci je zejména třeba dbát na to, aby byl dodržen minimální poloměr ohybu, v tomto případě R = 65 mm. Příliš malý poloměr může vést ke zvýšenému opotřebení a většímu tření.
Ke krátkodobému podkročení minimálního poloměru ohybu při montáži by rovněž nemělo docházet, protože by se mohl poškodit plášť bowdenu. Kryt je rovněž určen pouze k pohlcování tlakových sil: Při příliš silném tahu se protahuje a tím se trvale poškozuje uvnitř uložená spirála.

Bowdenové lanko je náhradní díl pro aretační čep s dálkovým ovládáním K1502.
Rozsah dodávky
Ocelové lano s koncovkou K2023.
Tažné pouzdro s vnitřní trubkou K2024.↲ Koncové pouzdro K2025.↲ Stavěcí šroub K2026.
Šroubová vsuvka upnutí se závitovým kolíkem K2027.
Šestihranná matice K0700.106.
Odkaz na výkres
1) Ocelové lano s kuličkou
2) Tažné pouzdro
3) Koncové pouzdro
4) Stavěcí šroub
5) Šroubová vsuvka
6) Šestihranná matice
Accessory
Aretační čepy a ovládací prvek z nerezové oceli K1502.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili