{"product":{"productId":"agid.32352","price":57.49,"name":"Kuličkové řetězy provedení B, s klíčovým kroužkem"},"currency":"CZK"}
- Pro zajištění dílů přípravků
- Pojistka proti ztracení
- Mosaz
- nerezová ocel
Popis
Materiál
Řetěz z nerezové oceli,
klíčový kroužek z nerezové oceli.
klíčový kroužek z nerezové oceli.
Upozornění
Bez uvedení délky je vždy dodáváno 1000 mm.
Odkaz na výkres
1) stejné díly
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.