{"product":{"productId":"agid.32352","price":52.34,"name":"Kuličkové řetězy provedení A, jednoduché"},"currency":"CZK"}
- Pro zajištění dílů přípravků
- Pojistka proti ztracení
- Mosaz
- nerezová ocel
Popis
Materiál
Řetěz z nerezové oceli.
Upozornění
Bez uvedení délky je vždy dodáváno 1000 mm.
Odkaz na výkres
1) stejné díly
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.