Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

Nerezová ocel 1.4310 a 1.4401.

Provedení
bez povrchové úpravy nebo brynýrováno.
Upozornění
Vhodné pro přídržné lanko a pojistný spirálový kabel, jakož i pro fixační čepy s kuličkami, zajišťovací čepy a aretační čepy s malým otvorem v úchytu nebo s tahovým kroužkem.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili