Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
2 Shoda

Popis

Popis výrobku
Elastický spirálový kabel pro upevnění součástí na přístrojích nebo zařízeních.
Spirálové provedení umožňuje použití zajištěné součásti na velké ploše vztaženo k upevňovacímu bodu.
Materiál

Spirálový kabel z polyuretanu.

Očko měděné, z nerezové oceli 1.4301 nebo z nerezové oceli 1.4401.

Klíčový kroužek z oceli, z nerezové oceli $s14301nebonerezovéocelis14401..

Provedení
Spirálový kabel černý nebo šedý.
Pozinkované měděné oko.
Oko z nerezové oceli bez povrchové úpravy nebo černě pasivované.
Klíčový kroužek na klíče z pochromované oceli nebo z nerezové oceli bez povrchové úpravy.
Upozornění
Elastický pojistný spirálový kabel k jištění součástí přípravků. Velmi dobrá vratná síla, robustní a odolný proti opotřebení.
Použití
K upevnění volných nástrojů nebo jiných součástí na přístrojích a zařízeních.
Odkaz na výkres
Provedení A: s klíčovým kroužkem
Provedení B: bez klíčového kroužku

Ostatní zákazníci také zakoupili