Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Ocel.
Provedení
galvanicky pozinkovaný.
Upozornění
Karabinový hák podle normy DIN 5299 z oceli, provedení C, je základním prvkem ve strojírenství, který splňuje nejvyšší standardy. Vyrábí se v souladu s normami DIN a představuje spolehlivé řešení připojení pro různé aplikace ve strojírenství a výrobě zařízení. Ocelová konstrukce zajišťuje vysokou pevnost a dlouhou životnost, zatímco speciální provedení C umožňuje snadnou manipulaci. Tento karabinový hák je univerzální a nabízí nosnost, která splňuje požadavky náročného prostředí.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili