{"product":{"productId":"agid.22837","price":843.25,"name":"Otočné upínací uzávěry z nerezové oceli s otočným ovládáním a otočnou hlavicí z plastu nebo z nerezové oceli"},"currency":"CZK"}
Materiál
Pouzdro z nerezové oceli.
Otočná hlavice, termoplast PA (polyamid) nebo nerezová ocel.
Otočná hlavice, termoplast PA (polyamid) nebo nerezová ocel.
Provedení
Pouzdro lesklé.
Otočná hlavice PA, vyztužená skelnými vlákny, černá.
Otočná hlavice, nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Otočná hlavice PA, vyztužená skelnými vlákny, černá.
Otočná hlavice, nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Otočné upínací uzávěry z nerezové oceli s otočným ovládáním a otočnou hlavicí z plastu
od
936,94 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Otočné upínací uzávěry z nerezové oceli s otočným ovládáním a otočnou hlavicí z nerezové oceli
od
1 485,48 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Popis výrobku
Otočné upínací uzávěry slouží k rychlé a snadné výměně a uzamknutí zařízení nebo klapek.
Upínání bez použití nářadí zkracuje přípravný čas.
Upínání bez použití nářadí zkracuje přípravný čas.
Materiál
Pouzdro z nerezové oceli.
Otočná hlavice, termoplast PA (polyamid) nebo nerezová ocel.
Otočná hlavice, termoplast PA (polyamid) nebo nerezová ocel.
Provedení
Pouzdro lesklé.
Otočná hlavice PA, vyztužená skelnými vlákny, černá.
Otočná hlavice, nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Otočná hlavice PA, vyztužená skelnými vlákny, černá.
Otočná hlavice, nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Upevňovací šrouby M2 nebo M3 z nerezové oceli jsou součástí dodávky.
Možnost montáže 1 pro tloušťku desky 6 mm.
Možnost montáže 2 pro tloušťku desky > 6 až 14 mm.
Při překročení přídržné síly vznikne mezi deskami mezera větší než 0,1 mm.
Možnost montáže 1 pro tloušťku desky 6 mm.
Možnost montáže 2 pro tloušťku desky > 6 až 14 mm.
Při překročení přídržné síly vznikne mezi deskami mezera větší než 0,1 mm.
Způsob ovládání
Zajistěte, aby otočná hlavice byla v poloze ”OFF”. Otočný upínací uzávěr nasaďte přes upínací čep a otočnou hlavici otočte do polohy ”ON”.
Při úplném sevření zazní signál zaskočení.
Při úplném sevření zazní signál zaskočení.
Odkaz na výkres
1) Možnost montáže 1
2) Možnost montáže 2
3) Deska
2) Možnost montáže 2
3) Deska
Accessory
Upínací čep K1564.