{"product":{"productId":"agid.22846","price":863.84,"name":"Kompresní upínací uzávěry z nerezové oceli "},"currency":"CZK"}
- Pro rychlé a snadné spojování strojních dílů a obrobků
- Možnost montáže pro tloušťky desek 3 až 27 mm
- Bezpečné zajištění díky snadnému ovládání a uvolnění tlačítka
- Provedení B ideální pro stísněné prostory
- Oblasti použití: strojírenství, výroba přístrojů, výroba přípravků, měřicí technika, domácnost
Popis
Popis výrobku
Otočné upínací uzávěry slouží k rychlé a snadné výměně a uzamknutí zařízení nebo klapek.
Upínání bez použití nářadí zkracuje přípravný čas.
Upínání bez použití nářadí zkracuje přípravný čas.
Materiál
Pouzdro a tlačítko, z nerezové oceli.
Provedení
Pouzdro a tlačítko bez povrchové úpravy.
Upozornění
Provedení A pro tloušťky desek 3 až 10 mm.
Provedení B pro tloušťky desek 3 až 27 mm.
Při překročení přídržné síly vznikne mezi deskami mezera větší než 0,1 mm.
Provedení B pro tloušťky desek 3 až 27 mm.
Při překročení přídržné síly vznikne mezi deskami mezera větší než 0,1 mm.
Způsob ovládání
Kompresní upínací uzávěr nasaďte přes upínací čep, aniž byste stisknuli knoflík a tím je kompresní upínací uzávěr upnutý.
Pro povolení stiskněte knoflík a kompresní upínací uzávěr odstraňte.
Pro povolení stiskněte knoflík a kompresní upínací uzávěr odstraňte.
Použití
Možnost montáže A v kombinaci s distančními kroužky, pro tloušťky desek 3 až 10 mm.
Možnost montáže B pro tloušťky desek 10 až 27 mm.
Možnost montáže B pro tloušťky desek 10 až 27 mm.
Pozor
Uvedené roztahovací síly platí pouze v kombinaci s upínacími čepy K1564.
Odkaz na výkres
1) Deska
Accessory
Distanční kroužky K1563.
Upínací čep K1564.
Upínací čep K1564.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.