{"product":{"productId":"agid.34400","price":3341.34,"name":"Fixační čepy s kuličkou z nerezové oceli, zásuvné, s otočným ovládáním a otočnou hlavicí z nerezové oceli"},"currency":"CZK"}
Materiál
Pouzdro a čepy z nerezové oceli 1.4305.
Otočná hlava z nerezové oceli 1.4301.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Pouzdro a čepy z nerezové oceli 1.4305.
Otočná hlava z nerezové oceli 1.4301.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Upozornění
Upevňovací šrouby M2 nebo M3 z nerezové oceli jsou součástí dodávky.
Možnost montáže 1 pro tloušťku desky 6 mm.
Možnost montáže 2 pro tloušťku desky > 6 až 14 mm.
Při překročení přídržné síly vznikne mezi deskami mezera větší než 0,1 mm.
Možnost montáže 1 pro tloušťku desky 6 mm.
Možnost montáže 2 pro tloušťku desky > 6 až 14 mm.
Při překročení přídržné síly vznikne mezi deskami mezera větší než 0,1 mm.
Způsob ovládání
Ujistěte se, že otočná hlava se nachází v poloze „OFF“ a čep je zasunutý.
Fixační čepy s kuličkou nasuňte na úchytné pouzdro nebo jej nasaďte. Otočnou hlavici zatlačte dolů a otočte do polohy ”ON”.
Fixační čepy s kuličkou nasuňte na úchytné pouzdro nebo jej nasaďte. Otočnou hlavici zatlačte dolů a otočte do polohy ”ON”.
Odkaz na výkres
1) Možnost montáže 1
2) Možnost montáže 2
3) Deska
2) Možnost montáže 2
3) Deska
Accessory
Úchytná pouzdra z nerezové oceli se snímačem stavu K1843.
Úchytná pouzdra pro fixační čepy s kuličkou K1065.
Úchytná pouzdra pro fixační čepy s kuličkou K1065.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.