{"product":{"productId":"agid.21737","price":288.62,"name":"Prémium - aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem, válcovým aretačním čepem, zajišťovací drážkou a pojistnou maticí"},"currency":"CZK"}
- Vyšší nároky na výrobu
- Vystřeďování na závitovém pouzdře ke zvýšení přesnosti polohování
- Aretační čepy (západkové čepy) umožňují zajištění polohy a aretaci
- Oblasti použití: strojírenství, výroba přístrojů, výroba přípravků, měřicí technika, domácnost
- Vysoká stabilita
Popis
Materiál
Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený: Třída pevnosti 5.8.
Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený:
Závitové pouzdro 1.4305. Aretační kolík 1.4034.
Hřibovitý úchyt z tmavošedého termoplastu.
Provedení
Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění
Aretační čepy Prémium se vyznačují svými vyššími nároky na pevnost aretačního čepu a závitového pouzdra. Kromě toho bylo na závitové pouzdro umístěno středění, které lze využít ke zvýšení přesnosti polohování. Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Při velkém namáhání příčnými silami je třeba využít středící nástavec.
Montáž
Při použití středění pomocí závitového pouzdra se doporučuje zhotovit zalícování na upínacím elementu před vyříznutím závitu.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení a distanční kroužky.
Accessory
Přesné pouzdro válcové K0736.
Kontramatice K0700….
Kontramatice K0700….
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.