Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Popis výrobku
Aretační a upínací úchyt umožňuje polohování, zajištění a upínání různých přestavovacích prvků jen s jedním výrobkem. Aretování může být provedeno tvarově pomocí čepů a upínání silově pomocí čelní plochy pouzdra.

Pokud není připojení zcela zajištěno pomocí zajišťovacího kolíku, je to signalizováno vyčnívajícím signálním tlačítkem.
Materiál

Závitové pouzdro z automátové oceli.

Aretační kolík z nerezové oceli 1.4305



Hvězdicový úchyt z termoplastu.

Signální tlačítko z termoplastu.

Provedení
Závitové pouzdro, pozinkované.
Aretační kolík, bez povrchové úpravy.

Hvězdicový úchyt, černošedá RAL7021.
Červené signalizační tlačítko.
Přednosti
Optické zobrazení blokovací funkce.
Aretace a upínání v produktu.
Ergonomická obsluha pomocí hvězdicového úchytu.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Accessory
Šestihranné matice K0700.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili