Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Popis výrobku
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Bude-li aretační kolík po delší dobu vysunut a je-li třeba zabránit jeho zpětnému zapadnutí, pak je třeba zvolit provedení C resp. provedení D.
Materiál

Provedení z nerezové oceli A1:
Závitové pouzdro a úchytka hřibovitého tvaru 1.4305.
Aretační kolík, kalený 1.4034.
Aretační kolík, nekalený 1.4305.

Provedení z nerezové oceli A4:
Závitové pouzdro, úchytka hřibovitého tvaru a aretační kolík 1.4404.

Provedení
Provedení z nerezové oceli A1:
Závitové pouzdro a úchytka hřibovitého tvaru, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, kalený a broušený, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík není kalený a broušený, bez povrchové úpravy.

Nerezové provedení A4:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Úchytka hřibovitého tvaru, bez povrchové úpravy nebo otryskaná.
Aretační kolík, broušený a chemicky poniklovaný.
Aretační kolík, broušený, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Použité materiály umožňují univerzální použití.
V případě požadavků na velmi vysokou odolnost proti korozi se doporučují aretační čepy z nerezové oceli A4.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Accessory
Ddistanční kroužky K0665.
Upevňovací sady pro tenkostěnné díly K2146.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili