Credit card payment now also available!
Manufacturing competence
Fast delivery
Excellent service
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

Ocelové provedení:

Závitový kolík a aretační kolík z automatové ocelí.



Nerezové provedení:

Aretační kolík kalený:

Závitové pouzdro 1.4305.

Aretační kolík 1.4034.



Aretační kolík nekalený:

Závitové pouzdro 1.4305.

Aretační kolík 1.4305.



Hřibovitý ovládací knoflík a kryt termoplast.

Provedení
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro brynýrováno.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.

Hřibovitý ovládací knoflík tmavošedý.
Kryt šedý průsvitný.
Použití
Aretační čepy se snímačem stavu umožňují řízení procesu v závislosti na manipulaci. Navíc lze zajistit, aby se aretační kolík nacházel v požadovaném pracovním stavu.
Přednosti
Bezdrátový přenos pracovního stavu.
Odpadá náročné kabelové propojení.
Inteligentní řízení baterie umožňuje dlouhou dobu chodu.
Žádné rušivé obrysy.
Bezpečnost
Aretační čepy se snímačem stavu nejsou vhodné k zajišťování osob.
Accessory
Brána K1494.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Discover our product range