Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
4 Shoda

Popis

Popis výrobku
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretační polohy působením příčných sil. Do jiné aretovací polohy ji lze přesunout až po odjištění čepu.
Kromě ručního ovládání umožňuje klíčový kroužek také připojení prvků pro dálkové ovládání, například přídržné lano.
Pokud má dojít k odpojení po delší dobu a je třeba zabránit zpětnému odskočení pojistného kolíku, je třeba použít provedení V nebo W.
Materiál

Ocelové provedení:
Závitové pouzdro a aretační kolík z automátové oceli.

Nerezové provedení:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík kalený 1.4034.
Aretační kolík nekalený 1.4305.

Klíčový kroužek 1.4310.


Provedení
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro, brynýrováno.
Aretační kolík, kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Závitové pouzdro, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a broušený, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a nebroušený, bez povrchové úpravy.

Klíčový kroužek, bez povrchové úpravy.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Odkaz na výkres
Provedení R: bez aretační drážky, bez protimatice
Provedení S: bez aretační drážky, s protimaticí
Provedení V: s aretační drážkou, bez protimatice
Provedení W: s aretační drážkou, s protimaticí

Ostatní zákazníci také zakoupili