{"product":{"productId":"agid.11702","price":124,"name":"Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a zajišťovací drážkou"},"currency":"CZK"}
- Aretační čepy (západkové čepy) umožňují zajištění polohy a aretaci
- Oblasti použití: strojírenství, výroba přístrojů, výroba přípravků, měřicí technika, domácnost
- Vysoká stabilita
- Snadná manipulace
- Materiál: ocel nebo nerezová ocel
Popis
Popis výrobku
Aretační čepy se užívají tehdy, je-li třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil.
Příkladem je aretace délková a výšková a také aretace polohy při výrobě strojů, přístrojů, nábytku a při výrobě speciálních vozidel.
Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Má-li se vysunutí provádět po delší době a je přitom třeba zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C nebo provedení D.
Použité materiály umožňují univerzální použití.
V případě požadavků na velmi vysokou odolnost proti korozi se doporučují aretační čepy z nerezové oceli A4.
Příkladem je aretace délková a výšková a také aretace polohy při výrobě strojů, přístrojů, nábytku a při výrobě speciálních vozidel.
Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Má-li se vysunutí provádět po delší době a je přitom třeba zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C nebo provedení D.
Použité materiály umožňují univerzální použití.
V případě požadavků na velmi vysokou odolnost proti korozi se doporučují aretační čepy z nerezové oceli A4.
Materiál
Ocelové provedení:
Závitový kolík a aretační kolík z automatové ocelí.
Tlačná pružina $s14310
NerezovéprovedeníA2:
Závitovépouzdros14305..
Aretační kolík, kalený 1.4034
Aretační kolík, nekalený $s14305Tlačnápružinas14310
ProvedeníznerezovéoceliA4:
Závitovépouzdroaaretačníkolíks14404.
Tlačná pružina 1.4401 nebo 1.4571.
Hřibovitý úchyt z tmavošedého termoplastu nebo v bezpečnostní červené RAL3020.
Provedení
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro brynýrováno.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení A2:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, vytvrzený nebo nevytvrzený, broušený a bez povrchové úpravy.
Nerezové provedení A4:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, broušený, chemicky potažen niklem nebo bez povrchové úpravy.
Závitové pouzdro brynýrováno.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení A2:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, vytvrzený nebo nevytvrzený, broušený a bez povrchové úpravy.
Nerezové provedení A4:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, broušený, chemicky potažen niklem nebo bez povrchové úpravy.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Accessory
Ddistanční kroužky K0665.
Upevňovací sady pro tenkostěnné díly K2146.
Upevňovací sady pro tenkostěnné díly K2146.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.