{"product":{"productId":"agid.1325","price":215.12,"name":"Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem, zajišťovací drážkou a pojistnou maticí"},"currency":"CZK"}
- Aretační čepy (západkové čepy) umožňují zajištění polohy a aretaci
- Oblasti použití: strojírenství, výroba přístrojů, výroba přípravků, měřicí technika, domácnost
- Vysoká stabilita
- Snadná manipulace
- Materiál: ocel nebo nerezová ocel
Popis
Materiál
Konstrukce z oceli:
Závitové pouzdro a aretační kolík z automátové oceli.
Provedení A1 z nerezové oceli:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík kalený 1.4034.
Aretační kolík nekalený 1.4305.
Provedení z nerezové oceli A4:
Závitové pouzdro a aretační kolík 1.4404.
Úchyt hřibovitého tvaru z termoplastu.
Provedení
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro, brynýrováno.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení A1:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a broušený, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a nebroušený, bez povrchové úpravy.
Nerezové provedení A4:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, broušený a chemicky potažen niklem.
Aretační kolík broušený, bez povrchové úpravy.
Úchyt hřibovitého tvaru, černošedý RAL 7021 nebo dopravní červená RAL 3020.
Závitové pouzdro, brynýrováno.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení A1:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a broušený, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a nebroušený, bez povrchové úpravy.
Nerezové provedení A4:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, broušený a chemicky potažen niklem.
Aretační kolík broušený, bez povrchové úpravy.
Úchyt hřibovitého tvaru, černošedý RAL 7021 nebo dopravní červená RAL 3020.
Upozornění
Použité materiály umožňují univerzální použití.
V případě požadavků na velmi vysokou odolnost proti korozi se doporučují aretační čepy z nerezové oceli A4.
V případě požadavků na velmi vysokou odolnost proti korozi se doporučují aretační čepy z nerezové oceli A4.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.