Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

Ocelové provedení:

Závitové pouzdro a aretační kolík z automatové oceli.



Provedení z nerezové oceli:

Závitové pouzdro 1.4305.

Aretační čep, kalený 1.4034.

Aretační čep, nekalený 1.4305.



Úchyt hřibovitého tvaru z termoplastu

Provedení
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro, brynýrováno.
Aretační kolík, kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Závitové pouzdro, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a broušený, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a nebroušený, bez povrchové úpravy.

Úchyt hřibovitého tvaru z termoplastu, tmavošedá RAL7021.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Často nakoupáno spolu s produkty ve vašem košíku