{"product":{"productId":"agid.30436","price":189.19,"name":"Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli s plastovým úchytem s očkem, provedení B"},"currency":"CZK"}
- Tvar úchytu s dobrým dotykem
- Kontrolované ovládání v tahovém směru
- Cenově výhodné provedení
- Vysoká stabilita
Popis
Popis výrobku
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
Má-li se vysunutí provádět po delší době a je přitom třeba zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C resp. provedení D.
Má-li se vysunutí provádět po delší době a je přitom třeba zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C resp. provedení D.
Materiál
Ocelové provedení:
závitové pouzdro z automatové oceli.
Aretační kolík 1.4305
Nerezové provedení:
závitové pouzdro a aretační kolík 1.4305
Úchyt s očkem z termoplastu.
Provedení
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro, modře pasivované.
Aretační kolík netvrzený, bez povrchové úpravy.
Nerezové provedení:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík netvrzený, bez povrchové úpravy.
Úchyt s očkem, černošedý RAL 7021 nebo dopravní červená RAL 3020.
Závitové pouzdro, modře pasivované.
Aretační kolík netvrzený, bez povrchové úpravy.
Nerezové provedení:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík netvrzený, bez povrchové úpravy.
Úchyt s očkem, černošedý RAL 7021 nebo dopravní červená RAL 3020.
Upozornění
Při montáži je třeba dbát na uvedený max. utahovací moment.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Odkaz na výkres
Provedení A: bez aretační drážky, bez protimatice
Provedení B: bez aretační drážky, s protimaticí
Provedení C: s aretační drážkou, bez protimatice
Provedení D: s aretační drážkou, s protimaticí
Provedení B: bez aretační drážky, s protimaticí
Provedení C: s aretační drážkou, bez protimatice
Provedení D: s aretační drážkou, s protimaticí
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.