{"product":{"productId":"agid.30437","price":108.6,"name":"Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli s plastovým úchytem s očkem, provedení A"},"currency":"CZK"}
- Tvar úchytu s dobrým dotykem
- Kontrolované ovládání v tahovém směru
- Cenově výhodné provedení
- Vysoká stabilita
Popis
Popis výrobku
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
Materiál
Ocelové provedení:
závitové pouzdro 1.0715.
aretační kolík 1.4305.
Nerezové provedení:
závitové pouzdro 1.4305.
aretační kolík 1.4305.
Úchyt s očkem z termoplastu, tmavošedá RAL 7021 nebo bezpečnostní červená RAL 3020.
Provedení
Ocelové provedení:
Aretační kolík netvrzený.
Závitové pouzdro, modře pasivované.
Aretační kolík bez povrchové úpravy.
Nerezové provedení:
Aretační kolík, nekalený.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Aretační kolík netvrzený.
Závitové pouzdro, modře pasivované.
Aretační kolík bez povrchové úpravy.
Nerezové provedení:
Aretační kolík, nekalený.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Upozornění
Při montáži je třeba dbát na uvedený max. utahovací moment.
Na vyžádání
Jiné zdvihy jsou možné na vyžádání.
Odkaz na výkres
Provedení A: bez aretační drážky, bez protimatice
Provedení B: bez aretační drážky, s protimaticí
Provedení C: s aretační drážkou, bez protimatice
Provedení D: s aretační drážkou, s protimaticí
Provedení B: bez aretační drážky, s protimaticí
Provedení C: s aretační drážkou, bez protimatice
Provedení D: s aretační drážkou, s protimaticí
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.