{"product":{"productId":"agid.24812","price":1726.23,"name":"Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, s úchytem hřibovitého tvaru, se snímačem stavu, kabelové připojení"},"currency":"CZK"}
- elektronický dotaz na stav
- krátká spínací vzdálenost
Popis
Popis výrobku
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
Má-li se vysunutí provádět po delší době a je přitom třeba zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C resp. provedení D.
U aretačních čepů se snímačem stavu lze pracovní stav registrovat elektronicky a dále zpracovávat.
Má-li se vysunutí provádět po delší době a je přitom třeba zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C resp. provedení D.
U aretačních čepů se snímačem stavu lze pracovní stav registrovat elektronicky a dále zpracovávat.
Materiál
Ocelové provedení:
Závitový kolík a aretační kolík z automatové ocelí.
Nerezové provedení:
Aretační kolík, kalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4034.
Aretační kolík, nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.
Hřibovitý úchyt, tmavošedý termoplast.
Provedení
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro, brynýrováno.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, kalený a broušený, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a nebroušený, bez povrchové úpravy.
Úchyt hřibovitého tvaru, tmavošedý. RAL7021.
Závitové pouzdro, brynýrováno.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, kalený a broušený, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a nebroušený, bez povrchové úpravy.
Úchyt hřibovitého tvaru, tmavošedý. RAL7021.
Upozornění
Snímač stavu sepne při zapadnutí při zdvihu S - 1 mm.
Technické údaje
Indukční snímač:
Výstupní spínání: PNP spínací kontakt (NO)
Provozní napětí: 6 - 30 V DC
Provozní proud: <100 mA
Spínací vzdálenost: 1 mm
Spínací frekvence: <4000 Hz
Odolnost vůči zkratu: ano
Ochrana vůči přepólování: ano
Třída ochrany: IP 67
Druh připojení: 2 m PVC kabel
Teplotní rozsah: -10° C - +70°C
Schaválení: CE, c-UL-us, EAC
Výstupní spínání: PNP spínací kontakt (NO)
Provozní napětí: 6 - 30 V DC
Provozní proud: <100 mA
Spínací vzdálenost: 1 mm
Spínací frekvence: <4000 Hz
Odolnost vůči zkratu: ano
Ochrana vůči přepólování: ano
Třída ochrany: IP 67
Druh připojení: 2 m PVC kabel
Teplotní rozsah: -10° C - +70°C
Schaválení: CE, c-UL-us, EAC
Použití
Aretační čepy se snímačem stavu umožňují řízení procesu v závislosti na manipulaci. Navíc lze zajistit, aby se aretační kolík nacházel v požadovaném pracovním stavu.
Bezpečnost
Aretační čepy se snímačem stavu nejsou vhodné k zajišťování osob.
Odkaz na výkres
Provedení A: bez aretační drážky, bez protimatice
Provedení B: bez aretační drážky, s protimaticí
Provedení C: s aretační drážkou, bez protimatice
Provedení D: s aretační drážkou, s protimaticí
P = délka kabelu
BN = hnědý
BK = černý
BU = modrý
Provedení B: bez aretační drážky, s protimaticí
Provedení C: s aretační drážkou, bez protimatice
Provedení D: s aretační drážkou, s protimaticí
P = délka kabelu
BN = hnědý
BK = černý
BU = modrý
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.