{"product":{"productId":"agid.16092","price":218.13,"name":"Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli pro tenkostěnné díly, s plastovým hřibovitým úchytem, bez zajišťovací drážky"},"currency":"CZK"}
- Aretační čepy (západkové čepy) umožňují zajištění polohy a aretaci
- Oblasti použití: strojírenství, výroba přístrojů, výroba přípravků, měřicí technika, domácnost, výroba z plechů
- Vysoká stabilita
- Materiál: ocel nebo nerezová ocel
Popis
Popis výrobku
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Má-li se vysunutí provádět po delší době a je přitom třeba zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C nebo provedení D.
Tyto aretační kolíky jsou vhodné zejména pro montáž na tenkostěnné díly.
Tyto aretační kolíky jsou vhodné zejména pro montáž na tenkostěnné díly.
Materiál
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro a aretační kolík z automátové oceli.
Provedení z nerezové oceli:
Závitové pouzdro a zajišťovací kolík 1.4305.
Úchyt hřibovitého tvaru z termoplastu.
Provedení
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro, brynýrováno.
Aretační kolík, kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
Závitové pouzdro, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a nebroušený, bez povrchové úpravy.
Úchyt hřibovitého tvaru, tmavošedý RAL 7021.
Závitové pouzdro, brynýrováno.
Aretační kolík, kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
Závitové pouzdro, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a nebroušený, bez povrchové úpravy.
Úchyt hřibovitého tvaru, tmavošedý RAL 7021.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Accessory
K utažení našroubovací matice lze jako příslušenství dodat dvojitý očkový klíč.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.