{"product":{"productId":"agid.16493","price":173.79,"name":"Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli pro tenkostěnné díly, s plastovým hřibovitým úchytem a zajišťovací drážkou"},"currency":"CZK"}
- Aretační čepy (západkové čepy) umožňují zajištění polohy a aretaci
- Oblasti použití: strojírenství, výroba přístrojů, výroba přípravků, měřicí technika, domácnost, výroba z plechů
- Vysoká stabilita
- Materiál: ocel nebo nerezová ocel
Popis
Materiál
Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Třída pevnosti 5.8.
Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.
Hřibovitý úchyt z tmavošedého termoplastu.
Provedení
Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění
Tyto aretační kolíky jsou vhodné zejména pro montáž na tenkostěnné díly.
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
Má-li se zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C.
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
Má-li se zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C.
Accessory
K utažení našroubovací matice lze jako příslušenství dodat dvojitý očkový klíč.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.