{"product":{"productId":"agid.11703","price":141.03,"name":"Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení s plastovým hřibovitým úchytem, zajišťovací drážkou a pojistou maticí "},"currency":"CZK"}
- Aretační čepy (západkové čepy) umožňují zajištění polohy a aretaci
- Oblasti použití: strojírenství, výroba přístrojů, výroba přípravků, měřicí technika, domácnost
- Vysoká stabilita
- Ideální pro stísněné prostory
- Materiál: ocel nebo nerezová ocel
Popis
Materiál
Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Třída pevnosti 5.8.
Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.
Hřibovitý úchyt z tmavošedého termoplastu nebo v bezpečnostní červené RAL3020.
Provedení
Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Bude-li aretační kolík po delší dobu vysunut a je-li třeba zabránit jeho zpětnému zapadnutí, pak je třeba zvolit provedení C resp. provedení D.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.