2 Shoda

Popis

Materiál

Ocelové provedení:

Aaretační kolík kalený:

Třída pevnosti 5.8.



Nerezové provedení:

Aretační kolík kalený:

Závitové pouzdro 1.4305.

Aretační kolík 1.4034.



Aretační kolík nekalený:

Závitové pouzdro 1.4305.

Aretační kolík 1.4305.

Provedení
Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve po vysunutí aretačního čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
Na vyčnívající závitový kolík je možné upevnit nestandardní úchytky. Kromě toho závitový kolík umožňuje ovládání aretačního čepu, např. automaticky (programově řízené) pomocí pneumatického válce nebo ovládání na dálku pomocí lanka vedeného v bovdenu.
Pro účely našroubování je možné dodat montážní klíč ke šroubu. Ten je třeba nasadit na závitovou vložku tak, aby jeho kolíky zapadly do drážky v horní části šroubu.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Odkaz na výkres
Provedení J: se závitovým kolíkem, bez protimatice
Provedení K: se závitovým kolíkem, s protimaticí

Ostatní zákazníci také zakoupili