Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
2 Shoda

Popis

Popis výrobku
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretační polohy působením příčných sil. Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.

Materiál

Ocelové provedení:

Závitové pouzdro a aretační kolík z automatové oceli.



Provedení z nerezové oceli:

Závitové pouzdro 1.4305.

Aretační čep, kalený 1.4034.

Aretační čep, nekalený 1.4305.



Úchyt hřibovitého tvaru z termoplastu.

Provedení
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro, brynýrováno.
Aretační kolík, kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Závitové pouzdro, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a broušený, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a nebroušený, bez povrchové úpravy.

Úchyt hřibovitého tvaru, tmavošedý RAL 7021.
Upozornění
Pro zašroubování aretačního čepu lze dodat podložku k zašroubování. Zatlačí se pod uvolněný úchyt hřibovitého tvaru tak, aby hnací kolíky zapadly do drážky.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Odkaz na výkres
Provedení G: bez kontramatice
Provedení H: s kontramaticí

1) Aretační čep s klíčem

Ostatní zákazníci také zakoupili