{"product":{"productId":"agid.1377","price":147.15,"name":"Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, s plastovým úchytem hřibovitého tvaru a prodlouženým aretačním kolíkem"},"currency":"CZK"}
Materiál
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro a aretační kolík z automatové oceli.
Provedení z nerezové oceli:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační čep, kalený 1.4034.
Aretační čep, nekalený 1.4305.
Úchyt hřibovitého tvaru z termoplastu.
Provedení
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro, brynýrováno.
Aretační kolík, kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
Závitové pouzdro, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a broušený, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a nebroušený, bez povrchové úpravy.
Úchyt hřibovitého tvaru, tmavošedý RAL 7021.
Závitové pouzdro, brynýrováno.
Aretační kolík, kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
Závitové pouzdro, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a broušený, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a nebroušený, bez povrchové úpravy.
Úchyt hřibovitého tvaru, tmavošedý RAL 7021.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli bez nákružku s plastovým hřibovitým úchytem a prodlouženým aretačním čepem, bez pojistné matice
od
147,15 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem a prodlouženým aretačním čepem a pojistnou maticí
od
151,24 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Popis výrobku
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretační polohy působením příčných sil. Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
Materiál
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro a aretační kolík z automatové oceli.
Provedení z nerezové oceli:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační čep, kalený 1.4034.
Aretační čep, nekalený 1.4305.
Úchyt hřibovitého tvaru z termoplastu.
Provedení
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro, brynýrováno.
Aretační kolík, kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
Závitové pouzdro, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a broušený, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a nebroušený, bez povrchové úpravy.
Úchyt hřibovitého tvaru, tmavošedý RAL 7021.
Závitové pouzdro, brynýrováno.
Aretační kolík, kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
Závitové pouzdro, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a broušený, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a nebroušený, bez povrchové úpravy.
Úchyt hřibovitého tvaru, tmavošedý RAL 7021.
Upozornění
Pro zašroubování aretačního čepu lze dodat podložku k zašroubování. Zatlačí se pod uvolněný úchyt hřibovitého tvaru tak, aby hnací kolíky zapadly do drážky.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Odkaz na výkres
Provedení G: bez kontramatice
Provedení H: s kontramaticí
1) Aretační čep s klíčem
Provedení H: s kontramaticí
1) Aretační čep s klíčem