{"product":{"productId":"agid.35653","price":178,"name":"Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a prodlouženým aretačním čepem, bez zajišťovací drážky, bez pojistné matice"},"currency":"CZK"}
- Aretační čepy (západkové čepy) umožňují zajištění polohy a aretaci
- Oblasti použití: strojírenství, výroba přístrojů, výroba přípravků, měřicí technika, domácnost
- Vysoká stabilita
- Materiál: ocel nebo nerezová ocel
Popis
Popis výrobku
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
Bude-li aretační kolík po delší dobu vysunut a je-li třeba zabránit jeho zpětnému zapadnutí, pak je třeba zvolit provedení C resp. provedení D.
Bude-li aretační kolík po delší dobu vysunut a je-li třeba zabránit jeho zpětnému zapadnutí, pak je třeba zvolit provedení C resp. provedení D.
Materiál
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro a aretační kolík z automatové oceli.
Provedení z nerezové oceli:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační čep, kalený 1.4034.
Aretační čep, nekalený 1.4305.
Úchyt hřibovitého tvaru z termoplastu.
Provedení
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro, brynýrováno.
Aretační kolík, kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
Závitové pouzdro, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a broušený, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a nebroušený, bez povrchové úpravy.
Úchyt hřibovitého tvaru, černošedý RAL 7021 nebo dopravní červená RAL 3020.
Závitové pouzdro, brynýrováno.
Aretační kolík, kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
Závitové pouzdro, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a broušený, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a nebroušený, bez povrchové úpravy.
Úchyt hřibovitého tvaru, černošedý RAL 7021 nebo dopravní červená RAL 3020.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.