Credit card payment now also available!
Manufacturing competence
Fast delivery
Excellent service
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

Ocelové provedení:

Aretační kolík kalený:

Třída pevnosti 5.8.



Nerezové provedení:

Aretační kolík kalený:

Závitové pouzdro 1.4305.

Aretační kolík 1.4034.



Aretační kolík nekalený:

Závitové pouzdro 1.4305.

Aretační kolík 1.4305.



Úchytka hřibovitého tvaru, tmavošedý termoplast.

Provedení
Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili