Popis výrobku
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
Má-li se vysunutí provádět delší dobu a je přitom třeba zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C.

Aretační čepy mini jsou vhodné pro širokou paletu aplikací, zejména v malých instalačních prostorech. Představují prostorově úspornou a cenově výhodnou alternativu ke známým standardním konstrukcím.
Materiál

Ocelové provedení:

závitové pouzdro z automatové oceli.

Aretační kolík z nerezové oceli 1.4305



Nerezové provedení:

závitové pouzdro a aretační kolík z nerezové oceli 1.4305



Tlačná pružina z nerezové oceli 1.4568

Úchyt hřibovitého tvaru z termoplastu.

Provedení
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro, modře pasivované.
Aretační kolík bez povrchové úpravy.

Nerezové provedení:
závitové pouzdro a aretační kolík bez povrchové úpravy.

Úchyt hřibovitého tvaru, černošedý RAL 7021 nebo dopravní červená RAL 3020.
Montáž
Při montáži je nutné aretační kolík vytáhnout pomocí otevřeného klíče.
Accessory
Distanční kroužky K0665.
Šestihranná matice K0700.
Polohovací pouzdra pro aretační čepy K1290.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili