Nyní je k dispozici také platba kartou!
Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Popis výrobku
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
Má-li se vysunutí provádět delší dobu a je přitom třeba zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C.

Aretační čepy mini jsou vhodné pro širokou paletu aplikací, zejména v malých instalačních prostorech. Představují prostorově úspornou a cenově výhodnou alternativu ke známým standardním konstrukcím.
Šroubovací příruba umožňuje upevnění na tenkostěnné součásti pomocí šroubů se zápustnou hlavou.
Materiál

Našroubovaná příruba ze zinkového tlakového odlitku.

Aretační kolík 1.4305


Úchyt hřibovitého tvaru z termoplastu.

Provedení
Našroubovaná příruba, modře pasivovaná.
Aretační kolík bez povrchové úpravy.

Úchyt hřibovitého tvaru, černošedý RAL 7021 nebo dopravní červená RAL 3020.
Accessory
Šroub se zapuštěnou hlavou K0708.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili