{"product":{"productId":"agid.31824","price":70.43,"name":"Aretační čepy mini ze zinkového tlakového odlitku, s plastovým hřibovitým úchytem a šroubovací přírubou a zajišťovací drážkou"},"currency":"CZK"}
- Kompaktní konstrukce
- Malá potřeba místa
- -
- -
Popis
Popis výrobku
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
Má-li se vysunutí provádět delší dobu a je přitom třeba zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C.
Aretační čepy mini jsou vhodné pro širokou paletu aplikací, zejména v malých instalačních prostorech. Představují prostorově úspornou a cenově výhodnou alternativu ke známým standardním konstrukcím.
Šroubovací příruba umožňuje upevnění na tenkostěnné součásti pomocí šroubů se zápustnou hlavou.
Má-li se vysunutí provádět delší dobu a je přitom třeba zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C.
Aretační čepy mini jsou vhodné pro širokou paletu aplikací, zejména v malých instalačních prostorech. Představují prostorově úspornou a cenově výhodnou alternativu ke známým standardním konstrukcím.
Šroubovací příruba umožňuje upevnění na tenkostěnné součásti pomocí šroubů se zápustnou hlavou.
Materiál
Našroubovaná příruba ze zinkového tlakového odlitku.
Aretační kolík 1.4305
Úchyt hřibovitého tvaru z termoplastu.
Provedení
Našroubovaná příruba, modře pasivovaná.
Aretační kolík bez povrchové úpravy.
Úchyt hřibovitého tvaru, černošedý RAL 7021 nebo dopravní červená RAL 3020.
Aretační kolík bez povrchové úpravy.
Úchyt hřibovitého tvaru, černošedý RAL 7021 nebo dopravní červená RAL 3020.
Upozornění
U provedení C lze úchyt hřibovitého tvaru otočit o 30°, aby byl aretační kolík ve vytažené poloze.
Accessory
Šroub se zapuštěnou hlavou K0708.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.