{"product":{"productId":"agid.18950","price":55.2,"name":"Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem, závitovou pojistkou a zajišťovací drážkou"},"currency":"CZK"}
- Aretační čepy (západkové čepy) umožňují zajištění polohy a aretaci
- Oblasti použití: strojírenství, výroba přístrojů, výroba přípravků, měřicí technika, domácnost
- Vysoká stabilita
- Díky závitové pojistce lze sladit montážní hloubku bez dodatečného dorazu
- Materiál: ocel nebo nerezová ocel
Popis
Materiál
Ocelové provedení:
Aretační kolík, nekalený:
Závitové pouzdro z oceli.br/>
Aretační kolík 1.4305.
Nerezové provedení
Aretační kolík, nekalený:
Závitové pouzdro a aretační kolík 1.4305.
Hřibovitý úchyt z černošedého termoplastu..
Závitová pojistka z modrého polyamidu.
Provedení
Ocelové provedení:
Aretační kolík netvrzený.
Závitové pouzdro, modře pasivované.
Aretační kolík bez povrchové úpravy.
Nerezové provedení:
Aretační kolík, nekalený.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Aretační kolík netvrzený.
Závitové pouzdro, modře pasivované.
Aretační kolík bez povrchové úpravy.
Nerezové provedení:
Aretační kolík, nekalený.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Upozornění
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Aretační čepy s normálním závitem a nebroušenými a nekalenými aretačními kolíky jsou cenově výhodnou alternativou ke stávajícím aretačním čepům. Pro mnoho použití je však tato přesnost dostačující. Na základě malých výrobních tolerancí jsou výrobky navíc necitlivé vůči chybám souososti, které se mohou vyskytovat při vyrovnání aretačních čepů vůči otvoru v protikusu. Pomocí závitové pojistky lze hloubku montáže přesně přizpůsobit stávajícím komponentům, takže není nutné žádné zatloukání.
Závitová pojistka je upínací polyamidový povlak, který se nanáší bodově (skvrna). Momenty pro zašroubování a vyšroubování jsou normované hodnoty.
Závitová pojistka je upínací polyamidový povlak, který se nanáší bodově (skvrna). Momenty pro zašroubování a vyšroubování jsou normované hodnoty.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení a jemný závit.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.