{"product":{"productId":"agid.26589","price":1695.24,"name":"Aretační čep z oceli s otočným ovládáním, otočnou hlavicí z plastu a s kónickým aretačním kolíkem, provedení A"},"currency":"CZK"}
- Polohování a upínání současně
- S otočným ovládáním
- Se značkou blokování
Popis
Materiál
Pouzdro a čepy, ocel.
Značka blokování, hliník.
Otočná hlavice, termoplast PA (polyamid)
Značka blokování, hliník.
Otočná hlavice, termoplast PA (polyamid)
Provedení
Pouzdro a čepy pozinkované.
Značka blokování eloxovaná, červená.
Otočná hlava vyztužená skelnými vlákny, černá.
Značka blokování eloxovaná, červená.
Otočná hlava vyztužená skelnými vlákny, černá.
Upozornění
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil.
Pokud je vidět značka blokování, je čep buď kompletně odblokovaný nebo je pouze částečně v zacvaknuté poloze.
Možnost montáže 1 pro tloušťku desky 6 mm.
Možnost montáže 2 u provedení A pro tloušťku desky > 6 až 14 mm a u provedení B pro tloušťku desky > 6 až 15 mm.
Pokud je vidět značka blokování, je čep buď kompletně odblokovaný nebo je pouze částečně v zacvaknuté poloze.
Možnost montáže 1 pro tloušťku desky 6 mm.
Možnost montáže 2 u provedení A pro tloušťku desky > 6 až 14 mm a u provedení B pro tloušťku desky > 6 až 15 mm.
Způsob ovládání
Provedení A:
Ujistěte se, že se otočná hlava nachází v poloze „OFF“ a čep je zasunutý.
Desku s pouzdrem zasuňte pod aretační čep.
Otočnou hlavu otočte za účelem upnutí do polohy „ON“.
Při úplném sevření se ozve signál zaskočení.
Pozor: Sevření aretačního čepu neuvolňujte, pokud je čep axiálně zatížen. Z důvodu kónického tvaru se může stát, že se čep nezasune.
Provedení B:
Pokud se otočná hlava nachází v poloze „OFF“, posouvejte desku s pouzdrem směrem k aretačnímu čepu, dokud čep tlakem pružiny nezacvakne do pouzdra.
Otočná hlava se automaticky posune do polohy „MID“.
Pro úplné sevření otáčejte otočnou hlavu z polohy „MID“ do polohy „ON“, dokud neuslyšíte zacvaknutí.
Ujistěte se, že se otočná hlava nachází v poloze „OFF“ a čep je zasunutý.
Desku s pouzdrem zasuňte pod aretační čep.
Otočnou hlavu otočte za účelem upnutí do polohy „ON“.
Při úplném sevření se ozve signál zaskočení.
Pozor: Sevření aretačního čepu neuvolňujte, pokud je čep axiálně zatížen. Z důvodu kónického tvaru se může stát, že se čep nezasune.
Provedení B:
Pokud se otočná hlava nachází v poloze „OFF“, posouvejte desku s pouzdrem směrem k aretačnímu čepu, dokud čep tlakem pružiny nezacvakne do pouzdra.
Otočná hlava se automaticky posune do polohy „MID“.
Pro úplné sevření otáčejte otočnou hlavu z polohy „MID“ do polohy „ON“, dokud neuslyšíte zacvaknutí.
Odkaz na výkres
1) Možnost montáže 1
2) Možnost montáže 2
3) Deska
4) Poloha ON
5) Poloha OFF
6) Značka blokování
2) Možnost montáže 2
3) Deska
4) Poloha ON
5) Poloha OFF
6) Značka blokování
Accessory
Vrtací pouzdra K1835.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.