{"product":{"productId":"agid.33937","price":412.13,"name":"Aretační čepy s páčkou z nerezové oceli, se čtyřhranem. provedení G, bez krytky páčky"},"currency":"CZK"}
- Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku
- Volitelně s barevnými krytkami závory z plastu
- Hranaté pouzdro, pro svařování
Popis
Popis výrobku
Aretační čepy ovládané páčkou se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretační polohy působením příčných sil.
Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku, čímž lze změnit aretační polohu.
Zaskakovací zářez způsobí, že páčka v této poloze drží a aretační kolík tak zůstane zatažený.
Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku, čímž lze změnit aretační polohu.
Zaskakovací zářez způsobí, že páčka v této poloze drží a aretační kolík tak zůstane zatažený.
Materiál
Závora 1.4308.
Pouzdro 1.4301.
Aretační kolík 1.4305.
Tlačná pružina 1.4310.
Pouzdro 1.4301.
Aretační kolík 1.4305.
Tlačná pružina 1.4310.
Provedení
Pouzdro a závora bez povrchové úpravy.
Aretační kolík broušený a bez povrchové úpravy.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Aretační kolík broušený a bez povrchové úpravy.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Upozornění
Díky hranatému pouzdru jsou aretační čepy s páčkou vhodné pro svařování. Doporučuje se polohování bodovým svařováním, aby nedošlo k nadměrnému zahřátí pružiny.
Přednosti
Otočením páčky o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku.
Volitelně s barevnými krytkami páčky z plastu.
Hranaté pouzdro, pro svařování.
Volitelně s barevnými krytkami páčky z plastu.
Hranaté pouzdro, pro svařování.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Accessory
Polohovací pouzdra K1290, K1839, K1840.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.