{"product":{"productId":"agid.25147","price":277.48,"name":"Aretační čepy z nerezové oceli ovládané páčkou, s dorazem, provedení B, bez kryty závory, s maticí"},"currency":"CZK"}
- Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku
- 180° doraz s jednostranným smyslem otáčení.
Popis
Popis výrobku
Aretační čepy ovládané páčkou se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretační polohy působením příčných sil. Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku, čímž lze změnit aretační polohu. Zaskakovací vrub způsobí, že závora v této poloze drží a aretační kolík tak zůstane zatažený.
Díky 180° dorazu se zamezí přeskočení zářezu rastru a tím zabrání opětovnému vysunutí aretačního kolíku.
Volbou strany dorazu (levý, pravý) se definuje smysl otáčení závory.
Díky 180° dorazu se zamezí přeskočení zářezu rastru a tím zabrání opětovnému vysunutí aretačního kolíku.
Volbou strany dorazu (levý, pravý) se definuje smysl otáčení závory.
Materiál
Závora 1.4308.
Závitové pouzdro a aretační kolík 1.4305.
Tlačná pružina 1.4310.
Provedení
Závitové pouzdro a závora bez povrchové úpravy.
Aretační kolík broušený a bez povrchové úpravy.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Aretační kolík broušený a bez povrchové úpravy.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Přednosti
Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku.
180° doraz s jednostranným smyslem otáčení.
180° doraz s jednostranným smyslem otáčení.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Accessory
Přídržné prvky K0638.
Polohovací pouzdra K1290, K1839, K1840.
Polohovací pouzdra K1290, K1839, K1840.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.