{"product":{"productId":"agid.20481","price":277.48,"name":"Aretační čepy s páčkou nerezové s dorazem, provedení B"},"currency":"CZK"}
- Použitelné pro všechny druhy zajištění a fixace
- Otočením závory o 180° dojde ke zrušení zajištění
- 180° doraz zabraňuje opětovnému vyjetí aretačního kolíku
- Zajišťovací zářezy pro udržení polohy
Popis
Materiál
Nerezová ocel 1.4305.
Provedení
Bez povrchové úpravy. Aretační kolík broušený, nekalený.
Upozornění
Uzávěry s páčkou se používají tehdy, když aretační kolík nesmí dočasně vyčnívat. Otočením závory o 180° se aretační kolík zasune.
Zaskakovací zářez způsobí, že uzávěr v této poloze drží. Dorazem 180° se zabrání přeskočení zářezu rastru a tím zabrání novému vysunutí aretačního kolíku.
Volbou strany dorazu se definuje směr otáčení zástrčky.
Zaskakovací zářez způsobí, že uzávěr v této poloze drží. Dorazem 180° se zabrání přeskočení zářezu rastru a tím zabrání novému vysunutí aretačního kolíku.
Volbou strany dorazu se definuje směr otáčení zástrčky.
Odkaz na výkres
1) doraz levý
2) doraz pravý
2) doraz pravý
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.