Nerezová ocel 1.4305.

Provedení
Bez povrchové úpravy. Aretační kolík broušený, nekalený.
Upozornění
Uzávěry s páčkou se používají tehdy, když aretační kolík nesmí dočasně vyčnívat. Otočením závory o 180° se aretační kolík zasune.
Zaskakovací zářez způsobí, že uzávěr v této poloze drží. Dorazem 180° se zabrání přeskočení zářezu rastru a tím zabrání novému vysunutí aretačního kolíku.
Volbou strany dorazu se definuje směr otáčení zástrčky.
Odkaz na výkres
1) doraz levý
2) doraz pravý
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili