{"product":{"productId":"agid.25138","price":372.66,"name":"Aretační čepy ovládané páčkou, s dorazem, provedení A, bez krytky závory, bez matice"},"currency":"CZK"}
- Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku
- 180° doraz s jednostranným smyslem otáčení.
Popis
Popis výrobku
Aretační čepy ovládané páčkou se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretační polohy působením příčných sil. Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku, čímž lze změnit aretační polohu. Zaskakovací vrub způsobí, že závora v této poloze drží a aretační kolík tak zůstane zatažený.
Díky 180° dorazu se zamezí přeskočení zářezu rastru a tím zabrání opětovnému vysunutí aretačního kolíku.
Volbou strany dorazu (levý, pravý) se definuje smysl otáčení závory.
Díky 180° dorazu se zamezí přeskočení zářezu rastru a tím zabrání opětovnému vysunutí aretačního kolíku.
Volbou strany dorazu (levý, pravý) se definuje smysl otáčení závory.
Materiál
Závora 1.0503.
Závitové pouzdro a aretační kolík z automátové oceli.
Tlačná pružina 1.4310.
Závitové pouzdro a aretační kolík z automátové oceli.
Tlačná pružina 1.4310.
Provedení
Závitové pouzdro a závora brynýrovány.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Přednosti
Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku.
180° doraz s jednostranným smyslem otáčení.
180° doraz s jednostranným smyslem otáčení.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Odkaz na výkres
1) doraz levý
2) doraz pravý
2) doraz pravý
Accessory
Přídržné prvky K0638.
Polohovací pouzdra K1290, K1839, K1840.
Polohovací pouzdra K1290, K1839, K1840.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.