{"product":{"productId":"agid.24923","price":426.71,"name":"Aretační čepy ovládané páčkou se šestihranem, z nerezové oceli"},"currency":"CZK"}
Materiál
Páčka 1.4308.
Závitové pouzdro a aretační kolík 1.4305.
Tlačná pružina 1.4310.
Krytka páčky, z termoplastu PA.
Závitové pouzdro a aretační kolík 1.4305.
Tlačná pružina 1.4310.
Krytka páčky, z termoplastu PA.
Provedení
Závitové pouzdro, tlačná pružina a páčka bez povrchové úpravy.
Aretační kolík broušený a bez povrchové úpravy.
Krytka páčky v různých barvách:
- tmavošedá RAL 7021.
- oranžová RAL 2004.
- sytě žlutá RAL 1021.
- bezpečnostní červená RAL 3020.
- signální zelená RAL 6032.
- bezpečnostní modrá RAL 5017.
- světle šedá RAL 7035.
Aretační kolík broušený a bez povrchové úpravy.
Krytka páčky v různých barvách:
- tmavošedá RAL 7021.
- oranžová RAL 2004.
- sytě žlutá RAL 1021.
- bezpečnostní červená RAL 3020.
- signální zelená RAL 6032.
- bezpečnostní modrá RAL 5017.
- světle šedá RAL 7035.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Aretační čepy ovládané páčkou se šestihranem, z nerezové oceli, provedení A
od
CZK426.71
bez DPH
plus náklady na dopravu
Aretační čepy ovládané páčkou se šestihranem, z nerezové oceli provedení B
od
CZK436.72
bez DPH
plus náklady na dopravu
Aretační čepy ovládané páčkou se šestihranem, z nerezové oceli, provedení C
od
CZK444.73
bez DPH
plus náklady na dopravu
Aretační čepy ovládané páčkou se šestihranem, z nerezové oceli, provedení D
od
CZK454.45
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Popis výrobku
Aretační čepy ovládané páčkou se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretační polohy působením příčných sil.
Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku, čímž lze změnit aretační polohu.
Zaskakovací zářez způsobí, že páčka v této poloze drží a aretační kolík tak zůstane zatažený.
Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku, čímž lze změnit aretační polohu.
Zaskakovací zářez způsobí, že páčka v této poloze drží a aretační kolík tak zůstane zatažený.
Materiál
Páčka 1.4308.
Závitové pouzdro a aretační kolík 1.4305.
Tlačná pružina 1.4310.
Krytka páčky, z termoplastu PA.
Závitové pouzdro a aretační kolík 1.4305.
Tlačná pružina 1.4310.
Krytka páčky, z termoplastu PA.
Provedení
Závitové pouzdro, tlačná pružina a páčka bez povrchové úpravy.
Aretační kolík broušený a bez povrchové úpravy.
Krytka páčky v různých barvách:
- tmavošedá RAL 7021.
- oranžová RAL 2004.
- sytě žlutá RAL 1021.
- bezpečnostní červená RAL 3020.
- signální zelená RAL 6032.
- bezpečnostní modrá RAL 5017.
- světle šedá RAL 7035.
Aretační kolík broušený a bez povrchové úpravy.
Krytka páčky v různých barvách:
- tmavošedá RAL 7021.
- oranžová RAL 2004.
- sytě žlutá RAL 1021.
- bezpečnostní červená RAL 3020.
- signální zelená RAL 6032.
- bezpečnostní modrá RAL 5017.
- světle šedá RAL 7035.
Přednosti
Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku.
Volitelně s barevnými krytkami závory z plastu.
Pouzdro s šestihranem slouží jako montážní pomůcka.
Volitelně s barevnými krytkami závory z plastu.
Pouzdro s šestihranem slouží jako montážní pomůcka.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Odkaz na výkres
Provedení A: bez krytky páčky, bez protimatice
Provedení B: bez krytky páčky, s protimaticí
Provedení C: s krytkou páčky, bez protimatice
Provedení D: s krytkou páčky, s protimaticí
Provedení B: bez krytky páčky, s protimaticí
Provedení C: s krytkou páčky, bez protimatice
Provedení D: s krytkou páčky, s protimaticí
Accessory
Přídržné prvky K0638.
Polohovací pouzdra K1290, K1839, K1840.
Polohovací pouzdra K1290, K1839, K1840.