Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Popis výrobku
Aretační čepy ovládané páčkou se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretační polohy působením příčných sil.
Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku, čímž lze změnit aretační polohu.
Zaskakovací zářez způsobí, že páčka v této poloze drží a aretační kolík tak zůstane zatažený.
Materiál
Závora 1.0503.
Závitové pouzdro a aretační kolík, z oceli.
Tlačná pružina 1.4310.
Krytka závory z termoplastu PA.
Provedení
Závitové pouzdro a páčka, brynýrovány.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Krytka páčky v různých barvách:
- tmavošedá RAL 7021.
- oranžová RAL 2004.
- sytě žlutá RAL 1021.
- bezpečnostní červená RAL 3020.
- signální zelená RAL 6032.
- bezpečnostní modrá RAL 5017.
- světle šedá RAL 7035.
Přednosti
Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku.
Volitelně s barevnými krytkami závory z plastu.
Pouzdro s šestihranem slouží jako montážní pomůcka.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Accessory
Přídržné prvky K0638.
Polohovací pouzdra K1290, K1839, K1840.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Často nakoupáno spolu s produkty ve vašem košíku