{"product":{"productId":"agid.25134","price":226,"name":"Aretační čepy ovládané páčkou z nerezové oceli, provedení A, bez krytky závory, bez matice"},"currency":"CZK"}
- Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku
- Montáž pomocí vnějšího závitu
Popis
Popis výrobku
Aretační čepy ovládané páčkou se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretační polohy působením příčných sil. Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku, čímž lze změnit aretační polohu. Zaskakovací vrub způsobí, že závora v této poloze drží a aretační kolík tak zůstane zatažený.
Materiál
Závora 1.4308.
Závitové pouzdro a aretační kolík 1.4305.
Tlačná pružina 1.4310.
Provedení
Závitové pouzdro a závora bez povrchové úpravy.
Aretační kolík broušený a bez povrchové úpravy.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Aretační kolík broušený a bez povrchové úpravy.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Přednosti
Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku.
Montáž pomocí vnějšího závitu.
Montáž pomocí vnějšího závitu.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Accessory
Přídržné prvky K0638.
Polohovací pouzdra K1290, K1839, K1840.
Polohovací pouzdra K1290, K1839, K1840.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.