{"product":{"productId":"agid.25111","price":327.76,"name":"Aretační čepy ovládané páčkou, provedení F, s krytkou závory"},"currency":"CZK"}
- Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku
- Volitelně s barevnými krytkami závory z plastu
- Hladké pouzdro, možnost spojení pomocí lícovaného pouzdra
Popis
Popis výrobku
Aretační čepy ovládané páčkou se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretační polohy působením příčných sil. Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku, čímž lze změnit aretační polohu. Zaskakovací vrub způsobí, že závora v této poloze drží a aretační kolík tak zůstane zatažený.
Materiál
Závora 1.0503.
Pouzdro 1.0403
Aretační kolík z automatové ocelí.
Tlačná pružina 1.4310.
Krytka závory z termoplastu PA.
Pouzdro 1.0403
Aretační kolík z automatové ocelí.
Tlačná pružina 1.4310.
Krytka závory z termoplastu PA.
Provedení
Pouzdro a závora brynýrovány.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Krytka závory v různých barvách:
- tmavošedá RAL 7021.
- oranžová RAL 2004.
- sytě žlutá RAL 1021.
- bezpečnostní červená RAL 3020.
- signální zelená RAL 6032.
- bezpečnostní modrá RAL 5017.
- světle šedá RAL 7035
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Krytka závory v různých barvách:
- tmavošedá RAL 7021.
- oranžová RAL 2004.
- sytě žlutá RAL 1021.
- bezpečnostní červená RAL 3020.
- signální zelená RAL 6032.
- bezpečnostní modrá RAL 5017.
- světle šedá RAL 7035
Upozornění
Pokud se aretační čep s páčkou navařuje, mělo by se pouzdro přistehovat, aby kvůli vysokým teplotám nedošlo k tepelnému poškození pružin.
Přednosti
Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku.
Volitelně s barevnými krytkami závory z plastu
Hladké pouzdro, možnost spojení pomocí lícovaného pouzdra.
Volitelně s barevnými krytkami závory z plastu
Hladké pouzdro, možnost spojení pomocí lícovaného pouzdra.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Accessory
Polohovací pouzdra K1290, K1839, K1840.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.