Popis výrobku
Aretační čepy ovládané páčkou se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretační polohy působením příčných sil. Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku, čímž lze změnit aretační polohu. Zaskakovací vrub způsobí, že závora v této poloze drží a aretační kolík tak zůstane zatažený.
Materiál
Závitové pouzdro a závora 1.0503.
Aretační kolík 1.0718.
Tlačná pružina 1.4310.
Provedení
Závitové pouzdro a závora brynýrovány.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Použití
Díky uzavřené konstrukci lze aretační čep s páčkou s vnitřním vedením instalovat v místech, kde dochází k silnému znečištění, např. prachem a odletujícími jiskrami.
Přednosti
- Otočením západky o 180° se aretační kolík zasune.
- Uzavřená konstrukce zabraňuje vniknutí nečistot do závitového pouzdra.
- Šestihran na pouzdře usnadňuje montáž aretačního čepu s páčkou.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Accessory
Přídržné prvky K0638.
Polohovací pouzdra K1290.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili