{"product":{"productId":"agid.31911","price":241.27,"name":"Aretační čep s páčkou z nerezové oceli s vnitřním vedením, provedení D, s krytkou závory, s maticí"},"currency":"CZK"}
- Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku
- Uzavřená konstrukce zabraňuje vniknutí nečistot do závitového pouzdra
- Šestihran na pouzdře usnadňuje montáž aretačního čepu s páčkou
Popis
Popis výrobku
Aretační čepy ovládané páčkou se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretační polohy působením příčných sil. Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku, čímž lze změnit aretační polohu. Zaskakovací vrub způsobí, že závora v této poloze drží a aretační kolík tak zůstane zatažený.
Materiál
Závitové pouzdro, a závora 1.4308.
Aretační kolík 1.4305.
Tlačná pružina 1.4310.
Krytka závory z termoplastu PA.
Provedení
Závitové pouzdro, tlačná pružina a páčka bez povrchové úpravy.
Aretační kolík broušený a bez povrchové úpravy.
Krytka páčky v různých barvách:
- tmavošedá RAL 7021.
- oranžová RAL 2004.
- sytě žlutá RAL 1021.
- bezpečnostní červená RAL 3020.
- signální zelená RAL 6032.
- bezpečnostní modrá RAL 5017.
- světle šedá RAL 7035.
Aretační kolík broušený a bez povrchové úpravy.
Krytka páčky v různých barvách:
- tmavošedá RAL 7021.
- oranžová RAL 2004.
- sytě žlutá RAL 1021.
- bezpečnostní červená RAL 3020.
- signální zelená RAL 6032.
- bezpečnostní modrá RAL 5017.
- světle šedá RAL 7035.
Použití
Díky uzavřené konstrukci lze aretační čep s páčkou s vnitřním vedením instalovat v místech, kde dochází k silnému znečištění, např. prachem a odletujícími jiskrami.
Přednosti
- Otočením západky o 180° se aretační kolík zasune.
- Uzavřená konstrukce zabraňuje vniknutí nečistot do závitového pouzdra.
- Šestihran na pouzdře usnadňuje montáž aretačního čepu s páčkou.
- Uzavřená konstrukce zabraňuje vniknutí nečistot do závitového pouzdra.
- Šestihran na pouzdře usnadňuje montáž aretačního čepu s páčkou.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Accessory
Přídržné prvky K0638.
Polohovací pouzdra K1290.
Polohovací pouzdra K1290.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.