{"product":{"productId":"agid.35113","price":270.84,"name":"Vodicí válečky plastové s nebo bez nerezového čepu"},"currency":"CZK"}
Materiál
Běhoun, polyacetal (POM).
Ložiska a čepy z nerezové oceli.
Ložiska a čepy z nerezové oceli.
Provedení
Běhoun, bílý.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Vodicí rolny plastové s nerezovým čepem nebo bez něho - provedení A
od
CZK270.84
bez DPH
plus náklady na dopravu
Vodicí válečky plastové s nerezovým čepem nebo bez něho - provedení B
od
CZK353.78
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Běhoun, polyacetal (POM).
Ložiska a čepy z nerezové oceli.
Ložiska a čepy z nerezové oceli.
Provedení
Běhoun, bílý.
Upozornění
Běhoun je pevně nalisovaný na kuličkovém ložisku.
Výhodou běhounu z POM je její tichý chod.
Vodicí rolny nejsou vhodné pro rázové nebo axiální zatížení.
Radiální zatížení bylo testováno při jednom milionu otáček za 300 minut. Zatížení se může lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí.
Výhodou běhounu z POM je její tichý chod.
Vodicí rolny nejsou vhodné pro rázové nebo axiální zatížení.
Radiální zatížení bylo testováno při jednom milionu otáček za 300 minut. Zatížení se může lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí.
Technické údaje
Možnost provozních teplot až do 105 °C.