{"product":{"productId":"agid.24383","price":220.25,"name":"Pevné rolny, elektricky vodivé"},"currency":"CZK"}
- K ochraně před elektrostatickým výbojem
- Kola s kluzným ložiskem
- Těleso z ocelového plechu
- Běhoun celopryžový, bez vzorku
Popis
Materiál
Těleso z ocelového plechu.
Kola s termoplastovým gumovým běhounem.
Disky kola z polypropylenu.
Kola s termoplastovým gumovým běhounem.
Disky kola z polypropylenu.
Provedení
Těleso lisované.
Kola s kluznými ložisky.
Kola s kluznými ložisky.
Upozornění
Osa kola našroubovaná. Pevné kladky s hřbetním otvorem. Kola v elektricky vodivém provedení, nezanechávající stopu, šedá. Ohmický odpor kola činí méně než ≤ 10⁴Ω.
Použití
Elektricky vodivá kola, otočné a pevné rolny se používají k zajištění ochrany před elektrostatickým výbojem, který může být způsobován přepravními zařízeními nebo přepravovanými předměty. Lze tak zabránit poškození citlivých přepravovaných předmětů nebo také bolestivému elektrostatickému výboji při používání pojezdu.
Teplotní rozsah
-20 °C až +60 °C.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.