Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
3 Shoda

Popis

Popis výrobku
Hliníkové profilové systémy jsou vhodné pro moderní konstrukce strojů, zařízení a přístrojů. Rolny pro hliníkové profily se vyznačují flexibilitou, univerzálností a optimální obsluhou. Design ztělesňuje podstatu jednoduchosti a funkčnosti.
Materiál
Pouzdro z ocelového plechu.
Kola z plné elastické pryže.
Disky kol z polyamidu 6.
Provedení
Ocelový plech, galvanicky pozinkovaný a modře pasivovaný a bez Cr6.
Plná elastická pryž, šedá
Polyamid 6, černý.
Upozornění
Dvě speciálně vyvinuté montážní desky zajišťují téměř univerzální přizpůsobení jakémukoli hliníkovému profilu. Standardní program zahrnuje různé rolny, jako jsou pevné rolny nebo otočné rolny s brzdou nebo bez ní.
Válečky vykazují vysokou chemickou odolnost proti mnoha agresivním médiím.
Běhoun je vyroben z vysoce kvalitní elastické pevné pryže s tvrdostí 55° Shore A. Ten je navulkanizován na polyamidovém disku kola. Díky vysoce kvalitní pryžové směsi má běhoun nízký valivý a otáčivý odpor. Díky silnému polštáři běhounu jsou rolny mimořádně šetrné k podlaze a tlumí hluk.
Použití
Rolny s pružným masivním pryžovým běhounem se používají především tam, kde je důležité tlumení přepravovaného zboží - například při přepravě dlaždic nebo keramiky, ale také u citlivých elektronických měřicích přístrojů.
Teplotní rozsah
-20°C - +80°C

Ostatní zákazníci také zakoupili