{"product":{"productId":"agid.34459","price":645.5,"name":"Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPU pro hliníkové profily"},"currency":"CZK"}
Materiál
Pouzdro z ocelového plechu.
Kola z termoplastického polyuretanu (TPU).
Disky kol z polyamidu 6.
Kola z termoplastického polyuretanu (TPU).
Disky kol z polyamidu 6.
Provedení
Ocelový plech, galvanicky pozinkovaný a modře pasivovaný a bez Cr6.
Thermoplastický polyuretan (TPU), tmavošedý.
Polyamid 6, stříbrnošedý.
Thermoplastický polyuretan (TPU), tmavošedý.
Polyamid 6, stříbrnošedý.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPU pro hliníkové profily, provedení A
od
742,46 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPU pro hliníkové profily, provedení B
od
645,50 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPU pro hliníkové profily, provedení C
od
986,41 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Popis výrobku
Hliníkové profilové systémy jsou vhodné pro moderní konstrukce strojů, zařízení a přístrojů. Rolny pro hliníkové profily se vyznačují flexibilitou, univerzálností a optimální obsluhou. Design ztělesňuje podstatu jednoduchosti a funkčnosti.
Materiál
Pouzdro z ocelového plechu.
Kola z termoplastického polyuretanu (TPU).
Disky kol z polyamidu 6.
Kola z termoplastického polyuretanu (TPU).
Disky kol z polyamidu 6.
Provedení
Ocelový plech, galvanicky pozinkovaný a modře pasivovaný a bez Cr6.
Thermoplastický polyuretan (TPU), tmavošedý.
Polyamid 6, stříbrnošedý.
Thermoplastický polyuretan (TPU), tmavošedý.
Polyamid 6, stříbrnošedý.
Upozornění
Dvě speciálně vyvinuté montážní desky zajišťují téměř univerzální přizpůsobení jakémukoli hliníkovému profilu. Standardní program zahrnuje různé rolny, jako jsou pevné rolny nebo otočné rolny s brzdou nebo bez ní.
Rolny vykazují vysokou chemickou odolnost proti mnoha agresivním médiím.
Běhoun z vysoce kvalitního termoplastického polyuretanu (TPU) má tvrdost 94° Shore A a je vylisován na disku kola. Běhoun se nešpiní, nezpůsobuje kontaktní zabarvení a vyznačuje se nízkým valivým odporem a odporem proti zatáčení a vysokou odolností proti oděru.
Rolny vykazují vysokou chemickou odolnost proti mnoha agresivním médiím.
Běhoun z vysoce kvalitního termoplastického polyuretanu (TPU) má tvrdost 94° Shore A a je vylisován na disku kola. Běhoun se nešpiní, nezpůsobuje kontaktní zabarvení a vyznačuje se nízkým valivým odporem a odporem proti zatáčení a vysokou odolností proti oděru.
Použití
Rolny s termoplastickým polyuretanovým běhounem se používají pro vozíky na nářadí, podlahové rolny nebo v oblasti hygienických prostorech - například v potravinářském průmyslu.
Teplotní rozsah
-20 °C - +70 °C.